Opublikuj swoje produkty
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Apron rail legs. Used to support countertops when there is no base cabinet to support D9940, height as required. Used in dental operations. Database pricing and dimensional information assumes a 24" deep counter, 36" above the floor.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD9280
  • Rodzina produktuLegs
  • Grupa produktuRail
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia