Opublikuj swoje produkty
F0210 - Chair, Side, Without Arms
SEPS2BIM

F0210 - Chair, Side, Without Arms

Upholstered side chair approximately 32" high X 19" wide X 23" deep with floor glides. Seat is non-tilting and without arms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0210
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuSide
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia