Opublikuj swoje produkty
F0265 - Chair, Recliner
SEPS2BIM

F0265 - Chair, Recliner

3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)
Reclining chair, 46" high X 33" wide X 40"deep with arms, straight leg base and floor glides or lockable two (2) inch casters. Seat, back and foot rest are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0265
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuRecliner
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1170
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)1190
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia