Opublikuj swoje produkty
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Two (2) drawer letter size vertical filing cabinet approximately 29" high X 15" wide X 26" deep with locking device. Each drawer has label holder, handle and roller cradle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0410
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuFiling
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)740
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia