Opublikuj swoje produkty
F0690 - Workstation, Computer, Enclosed, With Lock
SEPS2BIM

F0690 - Workstation, Computer, Enclosed, With Lock

Computer operator workstation ,approximately 58" high X 36" wide X 25" deep. A fully enclosed workstation for a computer, monitor, printer and supplies. Cabinet has two lockable doors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0690
  • Rodzina produktuWorkstation
  • Grupa produktuComputer
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1470
  • Szerokość (mm)1190
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia