Opublikuj swoje produkty
F0710 - Table, Computer, With Print Shelf
SEPS2BIM

F0710 - Table, Computer, With Print Shelf

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Computer work table, approximately 31" high X 40" wide X 24" deep with retractable shelve(s) for keyboard and/or extra work space, adjustable shelves for printer and printer paper, and (optional) dual wheel casters (two locking).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0710
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuComputer
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)1070
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia