Opublikuj swoje produkty
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
Mobile table. The unit provides mobile or isolated freestanding work surface. Characteristics and components include 3-1/2 inch casters and attached drawer bearers. Unit is used for general work applications, primarily in dry areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0860
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuMobile
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1020
  • Szerokość (mm)1520
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia