Opublikuj swoje produkty
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
Standard installations consist of sliding panels and a fixed back panel with the choice of chalkboard, markerboard, bulletin board, or a combination of these choices.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF3055
  • Rodzina produktuWhiteboard
  • Grupa produktuWith Sliding Panels
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1220
  • Szerokość (mm)2440
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia