Opublikuj swoje produkty
F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination
SEPS2BIM

F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination

4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)
Whiteboard and projection screen combination approximately 48" H x 72" W. Magnetic surface with matte finish for projection. Hard board stabilizer with aluminum foil back. For use with water color pens.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF3060
  • Rodzina produktuWhiteboard
  • Grupa produktuProjection Screen Combination
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1220
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)2430
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia