Opublikuj swoje produkty
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 z 5 gwiazdek3.4(8 recenzje)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK3401
  • Rodzina produktuHood
  • Grupa produktuExhaust
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia