Opublikuj swoje produkty
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Bench mounted tilting rotary microtome. The unit's features include horizontal advancement, a feed indicator and selection dial that provide settings from 1 to 30 microns, a quick change holder system that allows the use of different holders, an angle adjustment from 0 to 15 degrees and a hand wheel that allows speed control without backflash. Used for histological techniques and slide preparation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL3400
  • Rodzina produktuMicrotome
  • Grupa produktuRotary
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia