Opublikuj swoje produkty
M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter
SEPS2BIM

M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter

Undercounter acid/corrosives storage cabinet. Unit is of 18 gauge welded double wall with vents and grounding wire connections, leak proof sill and adjustable shelves. Equipped with built-in swinging doors and three-point locking doors. Note: Not recommended for phenol, sulfuric or nitric acids.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM2010
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuStorage
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia