Opublikuj swoje produkty
M3070 - Hamper, Linen, Mobile
SEPS2BIM

M3070 - Hamper, Linen, Mobile

Mobile linen hamper with hand or foot operated lid. Made of heavy tubular stainless steel with heavy gauge welded steel platform. Holds 25" hamper bags. Mounted on ball bearing casters. For linen transport in hospitals and clinics.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM3070
  • Rodzina produktuHamper
  • Grupa produktuLinen
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia