Opublikuj swoje produkty
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Freestanding, single or double door warming cabinet with 2 heated compartments. Compartment and exterior walls are made from stainless steel. Thick fiberglass insulation maintains the interior temperature and keeps the exterior from becoming too hot. Equipped with a sealing door, thermostatic temperature control, status display, heat indicating light, over temperature protection, alarms and an air circulating fan. Unit may have an optional temperature recorder. Manufacturer recommends using a fused disconnect switch in the electrical power circuit. Cabinet may also be installed in a recess. Designed for heating and storing solutions and blankets used in patient care areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM3110
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktu Warming
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1900
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia