Opublikuj swoje produkty
M4801 - Commode Chair
SEPS2BIM

M4801 - Commode Chair

Commode Chair to be used in Urodynamic testing. Aluminum frame with plastic seat and funnel attached. Chair to be used in Urodynamic testing. Free-standing adjustable height approximately 27" to 31". Aluminum frame with arm rests, plastic seat and funnel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4801
  • Rodzina produktuCommode Chair
  • Grupa produktuCommode Chair
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia