Opublikuj swoje produkty
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Moist Heat Therapy Unit, also referred as a Hydrocollator Heating Unit, are used to apply effective heat to hot packs used in moist heat therapy. Unit is supplied ready for immediate use and requires no special plumbing. Unit features: stainless steel insulated wall, thermostatically controlled, casters ( mobile units only), and standard size Hot Packs. Other unit sizes and accessories (variety of hot packs, tongs, side table rack, etc.) are available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8120
  • Rodzina produktuTherapy Unit
  • Grupa produktu Hydroculator
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)690
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia