Opublikuj swoje produkty
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Examination/treatment table, wood construction. The table is capable of supporting at least 285 lbs. (120 KGP) and is of a "H" brace design with shelf and may have one drawer. Includes a leatherette covered 2 inch foam pad. Pad is removable and designed to fit the table top in a slip resistant manner.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8300
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuExamination/Treatment
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)1980
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia