Opublikuj swoje produkty
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

General purpose suction/pressure apparatus. Double stainless steel console unit with a 1/8 HP motor, stand-mounted. Stands include 2 1/2" casters with chemical resistant top. Pumps suction capacity: 22 LPM. Unit includes collection bottle, bacteria filter and suction regulating valve. Used for oral/nasal, tracheal suctioning and other emergency purposes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8770
  • Rodzina produktuAspirator/Pressure Unit
  • Grupa produktuGeneral Purpose
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia