Opublikuj swoje produkty
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
SEPS2BIM

P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric

A floor mounted bariatric lavatory with a capability to withstand a static downward pressure of 1,000 lbs. at the front of the sink. Lavatory will have a gooseneck faucet with wrist blade handles. Lavatory will be ADA compliant.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP3005
  • Rodzina produktuLavatory
  • Grupa produktuVitreous China
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1140
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia