Opublikuj swoje produkty
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

An undercounter or countertop mounted vitreous china lavatory (approximate bowl size 6"x17"x14") with gooseneck spout, wrist blade handles, and grid drain. Counter top mounted lavatory to be self rimming with mounting kit provided. Undercounter lavatory to have unglazed rim with a mounting kit also provided. For general purpose use in vanity tops in public, patient and staff toilet rooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP3070
  • Rodzina produktuLavatory
  • Grupa produktuVitreous China
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia