Opublikuj swoje produkty
P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc
SEPS2BIM

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximately 7 x 15 x 10 inches) with faucet holes on 4 inch centers; electronic sensor operated, goose neck spout and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices and patient care areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP3200
  • Rodzina produktuLavatory
  • Grupa produktuVitreous China
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia