Opublikuj swoje produkty
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Psychiatric patient shower. Shall be vandal-proof. Shower head shall be designed for prison use, shall have smooth surfaces with no projection that can be used as a catch or hook; shall have flat back arranged for bolting directly to the wall and shall be tapped for 1/2 inch pipe connecting to tempered water line; the head shall have a tamperproof removable face not less than 3-1/2 inch diameter; the shower head shall be installed not less than 6 feet above the floor and shall deliver the spray within a 3 foot circle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP5350
  • Rodzina produktuShower
  • Grupa produktuPatient
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)510
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia