Opublikuj swoje produkty
P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Service sink approximately 18" D x 22" W x 20" H which includes a polished chromium-plated combination hot and cold water faucet with integral stops and extended spout. Spout will have a pail hook, 3/4 inch hose coupling thread and shall include a backflow preventer. The faucet will be provided with a top brace and wall fittings for mounting above service sink. Service sink will be made of enameled cast iron. Used throughout the facility in utility rooms for washing and cleaning equipment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP6500
  • Rodzina produktuSink
  • Grupa produktuService
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia