Opublikuj swoje produkty
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Surgeon's scrub-up sink. Unit is constructed of polished stainless steel. This sink unit has a hydro-mechanical knee operating water control valve and a knee operated surgical soap dispenser. It can be a one, two or three bay model as required. Used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available. Dimensional and price data is based on a three bay unit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP6980
  • Rodzina produktuSink
  • Grupa produktuScrub
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1400
  • Szerokość (mm)2440
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia