Opublikuj swoje produkty
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

A low consumption (1.0 gallon per flush) vitreous china, wall hung, washout flush action urinal with extended sides, flushing rim, 3/4" inlet spud, 2" I.P.S. female outlet connection and stainless steel strainer. For general purpose use in male toilet rooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP8150
  • Rodzina produktuUrinal
  • Grupa produktuWall Hung
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)710
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia