Opublikuj swoje produkty
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Two sectional refrigerator approximately 84" H x 53" W x 37"D. This unit is two sections with two separate stainless steel doors. The doors are self-closing with safety stops. This refrigerator is used for general storage in commercial kitchens, hospitals and schools.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR7100
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktu50 Cubic Feet
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia