Opublikuj swoje produkty
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)
Electrical workbench approximately 34" H x 72" W x 36" D. Characteristics/components include butcher block maple top; with two drawer or door pedestals and an electronic riser wiring kit. This workbench is used in wood and metal workshops. Workbench is a mix and match construction and can be configured to end users needs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT0801
  • Rodzina produktuWorkbench
  • Grupa produktuElectric
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia