Opublikuj swoje produkty
X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table
SEPS2BIM

X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table

This system is specifically designed to perform radiographic/fluoroscopic examinations in the Radiology Department. On-line digital image processing will provide instant availability of images for review via infrared remote control. This units characteristics and components include, 80 kW micro-processor controlled X-ray generator, remote-controlled 90/90 table with 15” multi-field Image Intensifier and integrated tube support. The Digital Spot Imaging consists of a computer, keyboard with acquisition, viewing monitor and a slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. It is recommended that the TV monitors be ceiling suspended.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX6185
  • Rodzina produktuRad/Fluoro Unit
  • Grupa produktuRemote
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia