Opublikuj swoje produkty
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35
    Serge Ferrari

    Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe P 35 is a non-combustible mesh for textile façades. It meets the strictest requirements in terms of fire safety. It filters heat and limits energy consumption Non combustible Euroclass A2 Lasting resistance composed of a glass micro-cable structure, as resistant as steel Thermal protection filters heat and helps to regulate heat inside the building 2 colors
    Opis
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFTP35
    • Rodzina produktuWalls: External Walls
    • Grupa produktuTextile Facade
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-07-04
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)2700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyFluoropolymer
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 11 13 11
    • OmniClass TitleFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna