Opublikuj swoje produkty
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK

    Sanisub S ZPK

    SANISUB S-ZPK is a portable submersible pump for pumping clear water from cellars, garages and rainwater manholes. Available in two power ratings of 300 and 850 W, they can pump up to 7.5m (30A) or 10m (40A) high with automatic release thanks to the standard float. The S-ZPK versions have a silicon carbide mechanical seal and a 316L STAINLESS STEEL motor housing to drain grey water such as brine water from softeners or salt water (max 15%).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySanisubSZPK
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanisub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Kod ETIMEC010733
    • Nazwa ETIMSubmersible wastewater pump