Opublikuj swoje produkty
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro

    Saniswift Pro

    The Saniswift Pro is a compact lifting station specifically designed for commercial spaces. It is particularly well-suited for laundromats, communal showers, or professional kitchens, as it can handle grey water up to 90 °C.

    Opis
    • Compact and durable thanks to its rotomolded tank

      Handles hot water up to 90 °C

      Grinder blade turbine efficiently cuts foodwaste from sinks (excluding bones)

      Easy to install: no need to dig into the floor

      Features 3 inlets for versatile connections

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysaniswift-pro
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuPumps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)255
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)310
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy