Opublikuj swoje produkty
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
    The Sanispeed + is the ideal solution to install a complete and professional kitchen for a restaurant. Suitable for water softener, its 4 inputs allow it to connect the useful equipment of a kitchen. The pump has a low engagement allowing it to remain discreet, particularly thanks to its low noise level (42 dB (A)) and has a flow rate of 100 L/min. Finally, the integrated pump can lift water up to 7m vertically and 70m horizontally.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFA020010
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuPumps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Materiał dodatkowyPP-MD
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Kod ETIMEC010326
    • Nazwa ETIMSelf-priming horizontal pump