Opublikuj swoje produkty
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    Opis
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31-204X-10_DE
    • Rodzina produktuFlushing Devices
    • Grupa produktuSquare
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)8.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)0.41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe