Opublikuj swoje produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

SikaEmaco® S 5450 PG is a one component, high strength, high modulus and shrinkage compensated concrete repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5450 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaEmaco® S 5450 PG can be used in thickness from 20 mm up to 200 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaEmaco-S-5450-PG
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyCement modyfikowany polimerem
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars