Opublikuj swoje produkty
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikagard-180
  • Rodzina produktuConcrete Protection
  • Grupa produktuHigh Build Wall Coatings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 23
  • OmniClass TitleProtective Surface Impregnations