Opublikuj swoje produkty
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCONCRETE_UP-LIGHT
    • Rodzina produktuWalk over
    • Grupa produktuCONCRETE UPLIGHT
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-05
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty