Opublikuj swoje produkty
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
    Simes

    Ghost for Cast Concrete

    Design Marc Sadler Lighting Void. The light blade comes from the concrete. When it’s off, it disappears. No artifice, just a cut in the concrete with brutal and magic inspiration: Actually a technical prodigy, directly casted into the concrete, the product of a sophisticated and invisible genius to fuse architecture and light in a natural way. Marc Sadler see the installation video: http://www.simes.it/movie/ghost.php
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGHOST
    • Rodzina produktuStep light
    • Grupa produktuGHOST for cast concrete
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-24
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty