Opublikuj swoje produkty
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Nanoled Frame creates uniform light on the outer edge of windows, niches, openings changing them into striking luminous volumes. Its wide beam of 120° produces charming light effects on residential, public, historical and artistic façades. 

    Opis
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNANOLED-FRAME
    • Rodzina produktuWall effect
    • Grupa produktuNANOLED FRAME
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1918-09-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty