Opublikuj swoje produkty
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Petit, in its double version, as wall applique or marker, suggests a creative use of light. Petit applique, conceived for the higher part of the wall, it draws a sharp and expressive light effect on the vertical surface. With the steplight version instead the light is directed towards the walkway and enhances the space and the texture of the materials. Both versions have reduced dimensions leading to maintain the same design language within the project. Petit is an outdoor luminaire but due to its minimal dimensions and elegant shapes, it can also be used for the indoors, especially in spas and humid areas.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPETIT
    • Rodzina produktuStep light
    • Grupa produktuPETIT
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)78
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty