Opublikuj swoje produkty
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    Simplicity is the fundamental key of every icon of elegance: following this concept Pocket has been developed. A wall mounted outdoor luminaire with a soft and diffused light effect. With its uniform light distribution and its rounded and thin profile, Pocket draws a gentle balance between shapes and light. The elegant and sober lines that characterize the whole range are further enhanced by the easy clip-on system and no visible screws. A surface mounted wall fixture with a minimalistic square design that is able to blend into every architectural context.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPOCKET
    • Rodzina produktuApplique
    • Grupa produktuPOCKET
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty