Opublikuj swoje produkty
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(76 recenzje)

    Slot, thanks to the rearward position of the light source and its optical system is able to combine visual comfort with functional lighting with excellent levels of illumination. The range is designed in different diameters, all available with single emission with adjustable reflector or double emission with two adjustable reflectors and electrical circuit with independent power supply.

    MONOCHROME LED VERSION
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK08

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySLOT_ROUND_WALL
    • Rodzina produktuApplique
    • Grupa produktuSlot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-05
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty