Opublikuj swoje produkty
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Opis
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Rodzina produktuThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupa produktuWall&Ceiling coverings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa