Opublikuj swoje produkty
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U stands out for its elegance and its modernity. The density and rhythm of its vertical lines not only create acoustic comfort but give each space a note of uniqueness, elegance, and topicality. The name derives from the section, which gives it its ribbed appearance.

    Opis
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyECOrange_U
    • Rodzina produktuThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupa produktuWall&Ceiling coverings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1325
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa