Opublikuj swoje produkty
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    Opis
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyECOrange_WAVE
    • Rodzina produktuThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupa produktuWall&Ceiling coverings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa