Opublikuj swoje produkty
WETS-2000.1304 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2000.1304 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 ESS Flushometer

Features

  • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycloset-combos_wets-20001304
  • Rodzina produktuWater Operated Water Closets
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer Combos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011318
  • Nazwa ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 11
  • OmniClass TitleCombination Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka