Opublikuj swoje produkty
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

5.0 z 5 gwiazdek5.0(13 recenzje)

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Drain Deck design prevents any water from puddling on the counter top
  • Gap-free Vandal Resistant high strength structure
  • Chrome Plated Accented Overflow
  • Cabinet constructed of Brushed Stainless Steel
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Sink can only be used with a single hole faucet. No soap dispenser option is available for this model
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_sloanstone_ELC-83000
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuSloanStone® Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka