Opublikuj swoje produkty
ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink
Sloan Valve

ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A Monolithic deck fabricated from Sloanstone® solid surface
  • Available in 25 colors
  • Multiple Mounting Options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_sloanstone_ELGR-81000
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuSloanStone® Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka