Opublikuj swoje produkty
ESD 2101 SF-2150 Faucet and ESD-2100 Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD 2101 SF-2150 Faucet and ESD-2100 Soap Dispenser

Features

  • Combination faucet, soap dispenser and soap
  • Can be ordered as individual soap dispenser (ESD-2100)
  • Hardwired or battery powered
  • Easy to install and maintain with 1500ml or 2300ml refill size
  • Ships with 2 soap refills
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfaucet-soap-dispenser-combos_sloan_esd-2101
  • Rodzina produktuDispensers
  • Grupa produktuFaucet Soap Dispenser Combos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Kod ETIMEC010549
  • Nazwa ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka