Opublikuj swoje produkty
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Pedestal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Adjustable Infrared Sensor Range
  • 36” (914 mm) Long Sensor Cable
  • 24” (610 mm) Long Flex Hose
  • Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
  • Includes Four (4) AA-size Batteries
  • Includes appropriate Mounting Hardware
  • 1 Year limited warranty
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfaucets_sloan_sf-2400
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuHardwired Powered Sensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka