Opublikuj swoje produkty
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_cx-158
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011565
  • Nazwa ETIMMechanical toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka